카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
MHC-H28-1-L100-E0
SAMLO
linear_guideways
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/linear_guideways/mhc.prj},{NB=MHC-H28-1-L100-E0},{TYPECODE=MHC},{H=28},{NOB=1},{L=100},{LX=[100:3000/1]},{E=0.0},{EX=[0:59/0.1]},{H1=6.0},{W=42},{B=32},{C=32},{L1=48.1},{L0=69.1},{K1=12.30},{K2=4.150},{MX=5},{R=7.0},{T=7.500},{H3=6.000},{P=60},{WR=20},{HR=15.5},{D=9.5},{DX=9.51},{H0=8.5},{D0=6.0},{D0X=6.01},{MASS=2.08},{CD=10.3},{CO=21.1},{MR=220.0},{MP=160.0},{MY=160.0},{CATALOG=mhc.jpg},{Q1=5.5},{Q2=1.50},{Q3=15.0},{Q5=2.00},{W1=0.0},{PPATH=mhc/assmblies/mhc_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
MHC - Medium Load Ball Linear Guideways
Bill of material
MHC-H28-1-L100-E0
TypeCode
MHC
H
28
28
Number of Blocks
Length
e
H1
6.0
6.0
W
42
42
B
32
32
C
32
32
L1
48.1
48.1
L0
69.1
69.1
K1
12.30
12.30
K2
4.150
4.150
M
M5
M5
R
7.0
7.0
T
7.500
7.500
H3
6.000
6.000
P
60
60
Wr
20
20
Hr
15.5
15.5
D
9.5
9.5
h
8.5
8.5
d
6.0
6.0
Mass
2.08
2.08
kg/m
C(Dynamic)
10.3
10.3
Co(Static)
21.1
21.1
Mr
220.0
220.0
Mp
160.0
160.0
My
160.0
160.0
catalog
mhc.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성