??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
MH-25 - Cable Entry Plate IP55
Stückliste
106714 MH-25
Art.Nr.
Beschreibung
Ausschnitt
B24 (Industrie Steckverbinder)
IP Schutzart
IP55
Material der Membrane
TPE
Material Temperaturbereich
-40 bis +90 °C
Brandklasse
UL94-V0, self-extinguishing
Eigenschaften
halogenfrei
Eigenschaften
RoHS
Anzahl Kabeldurchführungen
25
Geeignet für Kabel mit Stecker
Nein
Kabeldurchmesser (min.)
3 mm
Kabeldurchmesser (max.)
20 mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 1 (Ø)
3 x 3 - 6 mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 2 (Ø)
9 x 3 - 7 mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 3 (Ø)
8 x 6 - 9 mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 4 (Ø)
4 x 6 - 12 mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 5 (Ø)
1 x 10 - 20 mm
Montageart
Schrauben
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Schraublöcher (Ø)
4.5 mm
Breite
154 mm
Länge
56 mm
Höhe
20 mm
Gewicht Verpackungseinheit
kg
Verpackung
Verpackungseinheit
Liefereinheit
120
Lieferzeit
auf Anfrage
Zolltarifnummer
39269097
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen