??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
MGR - Regulator
Bill of material
MGR200-06
Part No.
MGR200-06
Model
MGR
Series
Model
Port Size
Pressure Range
Shape of Pressure Gauge
A
30.00 mm
G
34.00 mm
H
28.00 mm
I
15.40 mm
J
5.40 mm
L
43.00 mm
M
88.80 mm
N
47.00 mm
P
12.20 mm
R
40.00 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés