국가 별
표준별
언어선택:
English
English
MGR200-06
Bimba Products
Virtual Sample Case
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/virtual_sample_case/mgr_series_asmtab.prj},{NB=MGR200-06},{MODEL1=MGR},{SERIES=},{MODEL=200},{TYPE=MGR Series},{PS=06},{PRESS=},{SPG=},{PPATH=mgr_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bimba Products
Description
MGR - Regulator
Bill of material
MGR200-06
Part No.
MGR200-06
Model
MGR
Series
Standard Relieving Regulator
Relieving Regulator with Reverse Flow
Standard Relieving Regulator
Relieving Regulator with Reverse Flow
Model
200
300
400
600
200
300
400
600
Port Size
1/8 NPT
1/4 NPT
1/8 NPT
1/4 NPT
Pressure Range
Standard Pressure - 7 to130 PSI
Low Pressure - 7 to 60 PSI
Standard Pressure - 7 to130 PSI
Low Pressure - 7 to 60 PSI
Shape of Pressure Gauge
Square
Round
Square
Round
A
30.00
mm
G
34.00
mm
H
28.00
mm
I
15.40
mm
J
5.40
mm
L
43.00
mm
M
88.80
mm
N
47.00
mm
P
12.20
mm
R
40.00
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성