??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
MGI-XXA - Détecteur photoélectrique
Nomenclature
MGI-05A-0952-NMS-149
Numéro d’article
Désignation
Gamme de produits
Barrières
Principe de fonctionnement
Barrière de mesure
Domaine max.
300...4000 mm
Source lumineuse
LED, infrarouge
Taille de boîtier
40 x 20.5 (Light Grid) mm
Matériau du boîtier
Aluminium
Indice de protection
IP 65
Polarité
Analog
Sortie
4…20 mA + 0...10 V
Interface
Sortie standard
Autres/Articles spéciaux
PUR, 0.3 m + M12 4-pin
Tension d'alimentation
40 x 40 (C44), non noyable V
Polarité + Sortie
Analog, 4…20 mA + 0...10 V
Domaine de fonctionnement typ. max.
300...4000 mm
Réglage sensibilité
non
Plage de température
-5...+50 °C
Résolution
mm
Hauteur de barrière
mm
Poids
g
Numéro de tarif douanier
9031802
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Info
Manuel d'utilisateur
Info
Info
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés