??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bimba Products
Description
MGFR - Filter - Regulator
Bill of material
MGFR200-06-M
Part No.
MGFR200-06-M
Model
MGFR
Model
Port Size
Drain Type
Pressure Range
Filtering
Bowl Type
Shape of Pressure Gauge
A
30.00 mm
G
34.00 mm
H Dia.
28.00 mm
I
15.40 mm
J
5.40 mm
L
48.00 mm
M
161.50 mm
N
47.00 mm
P
12.20 mm
R
40.00 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей