국가 별
표준별
언어선택:
English
English
MGFR200-06-M
Bimba Products
Virtual Sample Case
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/virtual_sample_case/mgfr_series_asmtab.prj},{NB=MGFR200-06-M},{MODEL1=MGFR},{MODEL=200},{TYPE=MGFR Series},{PS=06},{DR=M},{PRESS=},{FT=},{BWT=},{SPG=},{PPATH=mgfr_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bimba Products
Description
MGFR - Filter - Regulator
Bill of material
MGFR200-06-M
Part No.
MGFR200-06-M
Model
MGFR
Model
MGFR200
MGFR300
MGFR400
MGFR600
MGFR200
MGFR300
MGFR400
MGFR600
Port Size
1/8 NPT
1/4 NPT
1/8 NPT
1/4 NPT
Drain Type
Manual Drain
Semi-Auto Drain
Manual Drain
Semi-Auto Drain
Pressure Range
Standard Pressure - 7 to130 PSI
Low Pressure - 7 to 60 PSI
Standard Pressure - 7 to130 PSI
Low Pressure - 7 to 60 PSI
Filtering
40 microns
5 microns
40 microns
5 microns
Bowl Type
Polycarbonate
Metal Bowl
Polycarbonate
Metal Bowl
Shape of Pressure Gauge
Square
Round
Square
Round
A
30.00
mm
G
34.00
mm
H Dia.
28.00
mm
I
15.40
mm
J
5.40
mm
L
48.00
mm
M
161.50
mm
N
47.00
mm
P
12.20
mm
R
40.00
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성