??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MGCBU - Dünne Magnetverschlüsse
Stückliste
MGCBU49
Teile-Nr.
Werkstoff Hauptkörper
ABS-Kunststoff
Werkstoff Grundkörper
Baustah mit niedrigem C-Gehalt
Material: Magnet
Ferrit
Oberflächenbehandlung Absorptionsplatten
Verchromung
L
mm
P
mm
A
mm
A
9 mm
N
3.5 mm
T
2.5 mm
T
mm
G
0.5 mm
F
mm
B
mm
P1
mm
D
6.5 mm
d
4 mm
Rückhaltekraft
kgf
Gewicht
g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen