MG 750R
Tsubakimoto Chain Co.
캠 클러치
MG-R Series
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/cam_clutch/mg_r_series/mg_r_series_asmtab.prj},{NB=MG 750R},{MN=MG 750R},{TC=9500},{DT=2.75},{OI=1800},{BO=85.0},{KEY=24 x 6},{KA=24},{KB=6.0},{A=280.0},{B=200},{C=153},{D=175},{E=150},{F=128.5},{G=1.5},{H=110.0},{HM=8 x M14 x P2.0},{HN=8},{NDM=14},{HP=2.00},{S=25},{W=40.3},{DPT=11.000},{DPT2=26.600},{DPT3=6.500},{D2=11.500},{H2=155.0000},{X1=13.500},{X2=15.000},{X3=145.000},{X4=117.000},{ANG=95},{Y1=6.000},{Y2=25.000},{X33=125.780},{PPATH=mg_r_series_asmtpl.prj},{EX=75.000},{GY=20.050}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
회사명
Tsubakimoto Chain Co.
내용
MG-R Series
BOM
MG 750R
CNSORDERNO
MG 750R
MG 750R
mm
Model No.
MG 750R
MG 750R
Torque Capacity
9500
9500
Nm
Drag Torque
2.75
2.75
Nm
Max. Overrunning - Inner Race
1800
1800
r/min
Bore Size - Dia.
85.0
85.0
mm
Bore Size - Keyway
24 x 6
24 x 6
mm
Width
280.0
280.0
mm
Outer ring diameter
200
200
mm
Inner ring width
153
153
mm
Tapped hole: PCD
175
175
mm
Outer ring width
150
150
mm
Cover width
128.5
128.5
mm
Inner race protrusion amount
1.5
1.5
mm
Inner ring boss diameter
110.0
110.0
mm
No. of Tapped Holes x Size x Pitch
8 x M14 x P2.0
8 x M14 x P2.0
mm
Tapped holes: Thread length
25
25
mm
Weight
40.3
40.3
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성