??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
MFT - Polishing spindle
Lista materiałowa
SCHUNK-0322250 MFT-390-F-0-0
Identyfikator
Opis
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
Adapter plate axial
Moc
390 W
Forward sensor
tak
Retract sensor
Tachometer sensor
nie
Recommended compensation path
±7.5 mm
Max. compensation path
15 mm
Ciężar
3.3 kg
Compliance force at 0.35 bar
14.0 N
Compliance force at 4.1 bar
74 N
Prędkość w trybie jałowym
5600 1/min
Emisja hałasu
<75 dB(A)
Speed under load
2600 1/min
Power at 2600 RPM
390 W
Starting torque
1.4 Nm
Znamionowy moment obrotowy
2.7 Nm
Operating pressure
6.2 bar
Zużycie powietrza w trybie jałowym
9 l/s
Clamping diameter
3/8 ''
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD