??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
MFT - Polishing spindle
部品表
SCHUNK-0322250 MFT-390-F-0-0
ID
説明
詳細な製品情報
製品ページへ
Adapter plate axial
動力
390 W
Forward sensor
あり
Retract sensor
Tachometer sensor
なし
Recommended compensation path
±7.5 mm
Max. compensation path
15 mm
重量
3.3 kg
Compliance force at 0.35 bar
14.0 N
Compliance force at 4.1 bar
74 N
アイドル速度
5600 1/min
騒音発生
<75 dB(A)
Speed under load
2600 1/min
Power at 2600 RPM
390 W
Starting torque
1.4 Nm
定格トルク
2.7 Nm
Operating pressure
6.2 bar
アイドル圧縮空気消費量
9 l/s
Clamping diameter
3/8 ''
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)