??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
MFT - Polishing spindle
Lista materiale
SCHUNK-0322250 MFT-390-F-0-0
ID
Descrizione
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
Adapter plate axial
Potenza
390 W
Forward sensor
Retract sensor
Tachometer sensor
No
Recommended compensation path
±7.5 mm
Max. compensation path
15 mm
Peso
3.3 kg
Compliance force at 0.35 bar
14.0 N
Compliance force at 4.1 bar
74 N
Numero di giri al minimo
5600 1/min
Emissione acustica
<75 dB(A)
Speed under load
2600 1/min
Power at 2600 RPM
390 W
Starting torque
1.4 Nm
Coppia nominale
2.7 Nm
Operating pressure
6.2 bar
Consumo d'aria al mimino
9 l/s
Clamping diameter
3/8 ''
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD