??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
MFR41_43 - 悬臂销 带外螺纹型 六角型 引导式外螺纹安装型
明细表
MFR41-3-Y2-F3-G3-N3
代码
类型
螺纹长度固定型
材质
表面处理
规格
D g6
3 mm
D公差
-0.002/-0.008
Y最小单位1
F最小单位1
G最小单位1
N
mm
P g6
3 mm
M
M3
S
6 mm
(C)
6.9 mm
变更Y尺寸公差
变更N部外螺纹为细牙螺纹
NC
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型