MFLS400-1324-SF
Bel Fuse
Power Solutions
MFLS400-1324-SF
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mfls400_1324_sf/mfls400_1324_sf.prj},{NB=MFLS400-1324-SF},{SHA256=++WT6W7FLabiFSzwYRTi/YPOLyEtJ1dIi857pQgewuE=},{INAME=00084__mfls4002d13xx2dsf2estep},{PN=MFLS400-1324-SF},{DESC=Medical Cover Kit with SIde FAN AC-DC Power Supply, Power 400W, Output 24VDC, 16.70A, Input 85-264VAC, JST Header},{POWER=400},{OV=24},{OC=16.7},{VI=85-264},{OT=-40 to 70},{ISOLATION=Isolated},{CT=FAN},{MT=Chassis Mount},{DIMENSIONS=5.32 x 4.29 x 1.97},{NOO=1},{CONNECTOR=JST},{PACKAGE=Cover Kit with Side FAN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MFLS400-1324-SF
Bill of material
MFLS400-1324-SF
Part Number
MFLS400-1324-SF
Description
Medical Cover Kit with SIde FAN AC-DC Power Supply, Power 400W, Output 24VDC, 16.70A, Input 85-264VAC, JST Header
Power
400
W
Output Voltage
24
VDC
Output Current
16.7
A
Voltage Input
85-264
VAC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Isolation
Isolated
Cooling Type
FAN
Mounting Type
Chassis Mount
Dimensions LxWxH
5.32 x 4.29 x 1.97
인치
Number of Outputs
1
Connector
JST
Package
Cover Kit with Side FAN
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성