MFLS250-1315-B
Bel Fuse
Power Solutions
MFLS250-1315-B
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mfls250_1315_b/mfls250_1315_b.prj},{NB=MFLS250-1315-B},{SHA256=OZZg+j+xzQIWh7yP5f8VzxVKEAn4bsXQnXdKT8NaDsQ=},{INAME=00023__mfls2502d13xx2db2estep},{PN=MFLS250-1315-B},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 270W, Output 15VDC, 18A, Input 85-264VAC, JST Header},{POWER=270},{OV=15},{OC=18},{VI=85-264},{OT=-40 to 70},{ISOLATION=Isolated},{CT=FAN},{MT=Chassis Mount},{DIMENSIONS=5 x 3 x 1.5},{NOO=1},{CONNECTOR=JST},{PACKAGE=Open Frame}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MFLS250-1315-B
Bill of material
MFLS250-1315-B
Part Number
MFLS250-1315-B
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 270W, Output 15VDC, 18A, Input 85-264VAC, JST Header
Power
270
W
Output Voltage
15
VDC
Output Current
18
A
Voltage Input
85-264
VAC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Isolation
Isolated
Cooling Type
FAN
Mounting Type
Chassis Mount
Dimensions LxWxH
5 x 3 x 1.5
인치
Number of Outputs
1
Connector
JST
Package
Open Frame
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성