카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
7000311400
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Flange high pressure
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{voss/3_larga/mfl_flanschanschluss/mfl_mflcat_45.prj},{NB=7000311400},{BZ=7000311400},{VK=HF/F-CE45-DN25-6S1-IL},{BZLARGA=S80236025025},{VKLARGA=MFLCAT 45 1\" 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DNF=1”},{DN2=1”},{DN=25.000},{L=167.000},{C=19.000},{H=36.500},{M=93.000},{D=47.600},{G=626.000},{L4=25.500},{W1=31.000},{W2=39.750},{W3=37.500},{W4=29.000},{OS=43.500},{SL1=92.000},{SL2=79.000},{SL3=64.250},{SL4=57.750},{SL5=56.000},{SL6=21.347},{SW1=35.000},{SW2=25.000},{SW3=27.500},{SW4=24.700},{SR1=0.500},{SR2=1.000},{SK1=2.107},{AU1=4.000},{AU2=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
VOSS
Description
MFLCAT 45 (SAE J 518 / ISO 12151-3 (ISO 6162-2)) - Flanges Type Caterpillar for Hoses: DIN 20023-4SH EN 856-4SH|SAE 100R13 EN 856-R13|SAE 100R15
Bill of material
7000311400
Order number VOSS Fluid
7000311400
7000311400
Description VOSS Fluid
HF/F-CE45-DN25-6S1-IL
HF/F-CE45-DN25-6S1-IL
Order number VOSS Fluid LARGA
S80236025025
S80236025025
Description VOSS Fluid LARGA
MFLCAT 45 1" 25
MFLCAT 45 1" 25
INFO
Catalogue
INFO2
Info
DN Flange
1”
1”
Hose
1”
1”
Hose
25.000
25.000
mm
L
167.000
167.000
mm
C
19.000
19.000
mm
H
36.500
36.500
mm
M
93.000
93.000
mm
D
47.600
47.600
mm
Weight
626.000
626.000
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성