카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
7000100400
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Flange high pressure
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{voss/3_larga/mfl_flanschanschluss/mfl_mfl6.prj},{NB=7000100400},{BZ=7000100400},{VK=HF/F-S-DN25-6S11/4-IL},{BZLARGA=S80916032025},{VKLARGA=MFL6 1\"1/4 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DNF=1 1/4”},{DN2=1”},{DN=25.000},{L=151.000},{C=19.000},{M=77.000},{D=54.000},{G=609.000},{L1=2.900},{L2=2.700},{L3=10.200},{L4=25.000},{L5=0.000},{L6=72.000},{L7=86.750},{L8=93.250},{L9=95.000},{L10=129.653},{W1=35.700},{W2=44.600},{W3=43.500},{W4=32.000},{W5=0.000},{W6=25.000},{W7=27.500},{W8=24.700},{K1=2.107},{R1=0.500},{R2=0.200},{R3=0.500},{R4=1.000},{R5=0.500},{R6=1.000},{AU1=6.000},{AU2=1.000},{LU=0.000},{CU=0.000},{VERS=2.000},{VERSU=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
VOSS
Description
MFL6 (SAE J 518 / ISO 12151-3 (ISO 6162-2)) - 6000 PSI for Hoses: DIN 20023-4SH EN 856-4SH|SAE 100R13 EN 856-R13|SAE 100R15
Bill of material
7000100400
Order number VOSS Fluid
7000100400
7000100400
Description VOSS Fluid
HF/F-S-DN25-6S11/4-IL
HF/F-S-DN25-6S11/4-IL
Order number VOSS Fluid LARGA
S80916032025
S80916032025
Description VOSS Fluid LARGA
MFL6 1"1/4 25
MFL6 1"1/4 25
INFO
Catalogue
INFO2
Info
DN Flange
1 1/4”
1 1/4”
Hose
1”
1”
Hose
25.000
25.000
mm
L
151.000
151.000
mm
C
19.000
19.000
mm
M
77.000
77.000
mm
D
54.000
54.000
mm
Weight
609.000
609.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성