??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MFJ41_43 - Cantilever pin Female thread type Hexagon type Guide type male thread mounting type
Bill of material
MFJ41-6-Y2-F10-G5-N3
code
type
Fixed thread length
Material
Surface treatment
specification
D g6
6 mm
D tolerance
-0.004/0.012
Y minimum unit 1
Y tolerance
+0.1/-0.1
F minimum unit 1
F tolerance
+0.1/0
G minimum unit 1
N
P g6
6 mm
M
M6
S
8 mm
(C)
9.2 mm
Change Y size tolerance
website
website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей