국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
MFJ41-6-Y2-F10-G5-N3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A5-Cantilever Shaft / Hinge Pin
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a5/mfj41_43.prj},{NB=MFJ41-6-Y2-F10-G5-N3},{CODE=MFJ41},{TYPE=Fixed thread length},{MAT=S45C},{SUR=black coating},{SP=6},{Y=2},{YPOOL1=[0,1]},{F=10},{FTHE=+0.1/0},{G=5},{N=3},{ZZYC=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MFJ41_43 - Cantilever pin Female thread type Hexagon type Guide type male thread mounting type
Bill of material
MFJ41-6-Y2-F10-G5-N3
code
MFJ41
MFJ41
type
Fixed thread length
Material
S45C
S45C
Surface treatment
Black
Black
specification
6
8
10
12
13
15
16
17
18
20
20A
22
22A
25
25A
30
30A
6
8
10
12
13
15
16
17
18
20
20A
22
22A
25
25A
30
30A
D g6
6
mm
D tolerance
-0.004/0.012
Y minimum unit 1
Y tolerance
+0.1/-0.1
F minimum unit 1
F tolerance
+0.1/0
G minimum unit 1
N
3.000
3.000
P g6
6
mm
M
M6
S
8
mm
(C)
9.2
mm
Change Y size tolerance
N/A (no processing)
YC (change Y size tolerance)
N/A (no processing)
YC (change Y size tolerance)
website
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성