국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
MFJ11-6-Y2-F10-G5-E6-N3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A5-Cantilever Shaft / Hinge Pin
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a5/mfj11_13.prj},{NB=MFJ11-6-Y2-F10-G5-E6-N3},{CODE=MFJ11},{TYPE=A-B-C},{MAT=S45C},{SUR=black coating},{SP=6},{Y=2},{F=10},{FTHE=+0.1/0},{G=5},{E=6},{N=3},{WTHE=0/-0.2},{ZZYC=0},{ZZWC=0},{FPOOL21=[10:110/1]},{FPOOL31=[12:110/1]},{FPOOL41=[15:130/1]},{FPOOL51=[17:130/1]},{FPOOL61=[22:130/1]},{FPOOL71=[27:130/1]},{FPOOL81=[34:130/1]},{FPOOL91=[41:130/1]},{FPOOL100=[51:130/1]},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MFJ11_13 - Cantilever Pin With Female Thread Standard Type Guided Male Thread Mounting Type
Bill of material
MFJ11-6-Y2-F10-G5-E6-N3
code
MFJ11
MFJ11
type
With internal thread type ??¨¨ standard type ??¨¨ thread length specified type
Material
S45C
S45C
Surface treatment
Black
Black
specification
6
8
10
12
13
15
16
17
18
20
20A
22
22A
25
25A
30
30A
6
8
10
12
13
15
16
17
18
20
20A
22
22A
25
25A
30
30A
D g6
6
mm
D tolerance
-0.004/-0.015
Y minimum unit 1
F minimum unit 1
G minimum unit 1
E minimum unit 1
N
3.000
3.000
P g6
6
mm
M
M6
H
10
mm
W
8
mm
Change Y size tolerance
N/A (no processing)
YC (change Y size tolerance)
N/A (no processing)
YC (change Y size tolerance)
Change to four-sided wrench slot
N/A (no processing)
WC (change to four-sided wrench slot)
N/A (no processing)
WC (change to four-sided wrench slot)
website
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성