??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
MFJ11_13 - 悬臂销 带内螺纹型 标准型 引导式外螺纹安装型
明细表
MFJ11-6-Y2-F10-G5-E6-N3
代码
类型
带内螺纹型·标准型·螺纹长度指定型
材质
表面处理
规格
D g6
6 mm
D公差
-0.004/-0.014
Y最小单位1
F最小单位1
G最小单位1
E最小单位1
N
P g6
6 mm
M
M6
H
10 mm
W
8 mm
变更Y尺寸公差
变更为四面扳手槽
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型