slovenčina
English
MFC 101 ZK
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series MF-fitted with springs up to max. 260 kg
MFA-Z
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_mf/mfa_z/mfa_z_sc_asmtab.prj},{NB=MFC 101 ZK},{ORDERNO=MFC 101 ZK},{WDAB=100x40},{LC=170},{PF=50},{MST=25},{H=171},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=13},{SR=80.0},{WB=Ball bearing},{WHEEL=101 ZK 20},{VER=21},{PPATH=../assemblies/mfa_e_asmtpl.prj},{VER1=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
MFA/MFB/MFC-ZK - Swivel castor
Bill of material
MFC 101 ZK
Article-number
MFC 101 ZK
MFC 101 ZK
Wheel-Ø A x width B
100x40
100x40
mm
Load capacity
170
170
kg
Preload force
50
50
daN
Max. spring travel
25
25
mm
Overall height H
171
171
mm
Dimension of top plate
135x110
135x110
mm
Hole spacing
105x80
105x80
mm
Hole-Ø
13
13
mm
Swivel radius
80.0
80.0
mm
Wheel bearing
Ball bearing
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성