??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
MFA - Maniglia
Bill of material
7320020
code
7320020
Modello
MFA/110
B
110 mm
A
128 mm
E
25 mm
F
44 mm
H
24 mm
H1
85 mm
D
6.5 mm
weight
62 g
Materiale
Corpo in termopolimero nero rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca. Coperchietto colore arancio RAL 2004. Foro passante.
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)