??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
METP. - ELESA-Maniglie equilibrate
Lista materiale
Maniglie equilibrate METP.170
Codice
38901
Descrizione
METP.170
dH7
14 mm
L
170 mm
l
37 mm
d1
19.8 mm
l1
39 mm
l2
33 mm
l3
21 mm
l4
25 mm
H
65 mm
R
74 mm
h
22 mm
h1
1.8 mm
h2
11 mm
m
M10
Peso
275 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD