??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
MER 1/4” 22 5 RO PM OO M - Valvola leva rullo servo unidir. 5-2
Lista materiale
1272535003
Codice
1272535003
Referenza
MER 1/4” 22 5 RO PM OO M
Funzione
5-2
Connessione
G1/8 Pollici
Portata
800 Nl/min
Ritorno
PM
Opzione
OO
Pressione d'esercizio
1÷10 Bar
Forza di azionamento (6 bar)
4.5 N
Taglia valvola
22 mm
Materiale
Metallo
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD