??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
MER 1/4” 22 5 RL ML OO M - Valvola leva a rullo 5-2
Lista materiale
1272435002
Codice
Referenza
Funzione
5-2
Connessione
G1/8 Pollici
Portata
800 Nl/min
Ritorno
ML
Opzione
OO
Pressione d'esercizio
0÷10 Bar
Forza di azionamento (6 bar)
16 N
Taglia valvola
22 mm
Materiale
Metallo
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型