??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
MER 1/4” 22 5 PO PM OO M - Valvola puntale passa-parete servo 5-2
Lista materiale
1272535004
Codice
1272535004
Referenza
MER 1/4” 22 5 PO PM OO M
Funzione
5-2
Connessione
G1/8 Pollici
Portata
800 Nl/min
Ritorno
PM
Opzione
OO
Pressione d'esercizio
1÷10 Bar
Forza di azionamento (6 bar)
9 N
Taglia valvola
22 mm
Materiale
Metallo
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD