1272535002
Aircomp
Valves
Valves for panel mounting actuators
line 127 size 22mm 1-4 metal
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/valvole_da_pannello/linea_127_taglia_22mm_1-4_metallo/valvola_5-2_per_comandi_a_pannello_linea_127.prj},{NB=1272535002},{CODE=1272535002},{REF=MER 1/4” 22 5 PB PM OO M},{F=5-2},{C=G1/4\"},{Q=800},{R=PM},{O=OO},{P=1÷10},{TA=22},{M=Tecnopolimero},{NBCUSTOM=1272535002},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\aircomp_valv2\\valvole\\valvole_da_pannello\\linea_127_taglia_22mm_1-4_metallo\\valvola_5-2_per_comandi_a_pannello_linea_127\\Valvola_5-2_per_comandi_a_pannello_Linea_127.csv},{NNCUSTOM=MER 1/4” 22 5 PB PM OO M},{NTCUSTOM=Valvola 5-2 per comandi a pannello},{LINACUSTOM=1272535002},{STEPFILE=127 MER 5V 14 PB},{PNGFILE=127},{DWGFILE=127_1},{PRJNAME=alvole\\valvole_da_pannello\\linea_127_taglia_22mm_1-4_metallo\\valvola_5-2_per_comandi_a_pannello_linea_127}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
MER 1/4” 22 5 PB PM OO M - 5-2 Valves for panel mounting actuators
Bill of material
1272535002
Code
1272535002
Reference
MER 1/4” 22 5 PB PM OO M
Function
5-2
Connection
G1/4"
Pollici
Flow rate
800
Nl/min
Return
PM
Option
OO
Working pressure
1÷10
Bar
Valve size
22
mm
Material
Tecnopolimero
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성