??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
MER 1/4” 22 5 AN PM OO M - 5-2 Whisker valve
Bill of material
1272535007
Code
1272535007
Reference
MER 1/4” 22 5 AN PM OO M
Function
5-2
Connection
G1/8 Pollici
Flow rate
800 Nl/min
Return
PM
Option
OO
Working pressure
1÷10 Bar
Valve size
22 mm
Material
Metallo
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей