??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
MER 1/4" 22 3 RL ML - Valvola leva a rullo 3-2
Lista materiale
1272433007
Codice
Referenza
Funzione
3-2
Connessione
G1/8 Pollici
Portata
750 Nl/min
Ritorno
ML
Opzione
Pressione d'esercizio
0÷10 Bar
Forza di azionamento (6 bar)
16 N
Taglia valvola
22 mm
Materiale
Metallo
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD