1252533011
Aircomp
Valves
Manual Valves
line 125 size 22mm 1-4 technopolymer
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/valvole_manuali/linea_125_taglia_22mm_1-4_tecnopolimero/valvola_leva_tasto_3-2_linea_125.prj},{NB=1252533011},{CODE=1252533011},{REF=MER 1/4\" 22 3 LS ML NC P},{F=3-2},{C=G1/8},{Q=800},{R=ML},{O=NC},{P=1÷10},{TA=22},{M=Tecnopolimero},{NBCUSTOM=1252533011},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\aircomp_valv2\\valvole\\valvole_manuali\\linea_125_taglia_22mm_1-4_tecnopolimero\\valvola_leva_tasto_3-2_linea_125\\Valvola_leva_tasto_3-2_Linea_125.csv},{NNCUSTOM=MER 1/4\" 22 3 LS ML },{NTCUSTOM=Valvola leva tasto 3-2},{LINACUSTOM=1252533011},{STEPFILE=125 MER 3V 14 LS},{PNGFILE=125},{DWGFILE=1252533011},{PRJNAME=alvole\\valvole_manuali\\linea_125_taglia_22mm_1-4_tecnopolimero\\valvola_leva_tasto_3-2_linea_125}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
MER 1/4" 22 3 LS ML - 3-2 Push lever valve
Bill of material
1252533011
Code
1252533011
1252533011
Reference
MER 1/4" 22 3 LS ML NC P
MER 1/4" 22 3 LS ML NC P
Function
3-2
Connection
G1/8
Pollici
Flow rate
800
Nl/min
Return
ML
Option
NC
NC
Working pressure
1÷10
Bar
Valve size
22
mm
Material
Tecnopolimero
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성