MEPG500-2358-CKF
Bel Fuse
Power Solutions
MEPG500-2358-CKF
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mepg500_2358_ckf/mepg500_2358_ckf.prj},{NB=MEPG500-2358-CKF},{PN=MEPG500-2358-CKF},{DESC=Medical AC-DC Power Supply, Power 500W, Output 58VDC, 5.17A, Input 90-264 VAC, Fan Cooling, Cover Kit with Fan, JST},{POWER=500},{INPUT=90-264},{OUTPUT=58},{OUTPUTCURRENT=5,17},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=5.5 x 3.54 x 2.7},{MT=Chassis Mount},{CT=Fan},{ISOLATION=Isolated},{PACKAGE=Cover Kit with Fan},{CONNECTOR=JST},{NOO=1},{VOUT1=58},{LOUT1=5,17},{MARKET=Medical},{DEFAULTSORTATTR=621}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MEPG500-2358-CKF
Bill of material
MEPG500-2358-CKF
Part Number
MEPG500-2358-CKF
Description
Medical AC-DC Power Supply, Power 500W, Output 58VDC, 5.17A, Input 90-264 VAC, Fan Cooling, Cover Kit with Fan, JST
Power
500
W
Input
90-264
VAC
Output
58
VDC
Output Current
5,17
A
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
5.5 x 3.54 x 2.7
인치
Mounting Type
Chassis Mount
Cooling Type
Fan
Isolation
Isolated
Package
Cover Kit with Fan
Connector
JST
Number of Outputs
1
Vout 1
58
VDC
lout 1
5,17
A
Market
Medical
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성