MEPG500-2030-L
Bel Fuse
Power Solutions
MEPG500-2030-L
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mepg500_2030_l/mepg500_2030_l.prj},{NB=MEPG500-2030-L},{PN=MEPG500-2030-L},{DESC=Medical AC-DC Power Supply, Power 500W, Output 30VDC, 10A, Input 90-264 VAC, Convection Cooling, L-bracket, Screw Terminal},{POWER=500},{INPUT=90-264},{OUTPUT=30},{OUTPUTCURRENT=10},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=5 x 3.26 x 1.8},{MT=Chassis Mount},{CT=Convection},{ISOLATION=Isolated},{PACKAGE=L-bracket},{CONNECTOR=Screw Terminal},{NOO=1},{VOUT1=30},{LOUT1=10},{MARKET=Medical},{DEFAULTSORTATTR=552}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MEPG500-2030-L
Bill of material
MEPG500-2030-L
Part Number
MEPG500-2030-L
Description
Medical AC-DC Power Supply, Power 500W, Output 30VDC, 10A, Input 90-264 VAC, Convection Cooling, L-bracket, Screw Terminal
Power
500
W
Input
90-264
VAC
Output
30
VDC
Output Current
10
A
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
5 x 3.26 x 1.8
인치
Mounting Type
Chassis Mount
Cooling Type
Convection
Isolation
Isolated
Package
L-bracket
Connector
Screw Terminal
Number of Outputs
1
Vout 1
30
VDC
lout 1
10
A
Market
Medical
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성