MEPG300-1324-CK
Bel Fuse
Power Solutions
MEPG300-1324-CK
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mepg300_1324_ck/mepg300_1324_ck.prj},{NB=MEPG300-1324-CK},{PN=MEPG300-1324-CK},{DESC=Medical AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 24VDC, 8.33A, Input 90-264 VAC, Fan Cooling, Cover Kit, JST},{POWER=300},{INPUT=90-264},{OUTPUT=24},{OUTPUTCURRENT=8,33},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=4.47 x 2.56 x 2.16},{MT=Chassis Mount},{CT=Fan},{ISOLATION=Isolated},{PACKAGE=Cover Kit},{CONNECTOR=JST},{NOO=1},{VOUT1=24},{LOUT1=8,33},{MARKET=Medical},{DEFAULTSORTATTR=415}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MEPG300-1324-CK
Bill of material
MEPG300-1324-CK
Part Number
MEPG300-1324-CK
Description
Medical AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 24VDC, 8.33A, Input 90-264 VAC, Fan Cooling, Cover Kit, JST
Power
300
W
Input
90-264
VAC
Output
24
VDC
Output Current
8,33
A
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
4.47 x 2.56 x 2.16
인치
Mounting Type
Chassis Mount
Cooling Type
Fan
Isolation
Isolated
Package
Cover Kit
Connector
JST
Number of Outputs
1
Vout 1
24
VDC
lout 1
8,33
A
Market
Medical
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성