??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
MEP21_23 - 悬臂销·内螺纹安装·带外螺纹六角型
明细表
MEP21-6-Y2-F8-N4
代码
类型
带外螺纹型·六角型
材质
表面处理
规格
D g6
6 mm
D公差
-0.004/-0.014
Y最小单位1
F最小单位1
N
mm
M
M3
S
8 mm
(C)
9.2 mm
变更Y尺寸公差
增加引导部
mm
变更外螺纹为细牙螺纹
NC
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型