카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA MEM 20/25 10063955
WISKA
Brass accessories
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/messing_zubehoer/mem.prj},{NB=MEM 20/25 10063955},{CNSORDERNO=10063955},{TYP=MEM 20/25},{DA=M20x1.5},{NDMA=20.000},{KDMA=18.160},{DI=M25x1.5},{TL=19.0},{NDM1=25.000},{KDM1=23.160},{L=6.5},{L1=8.5},{E1=27.0},{D=15},{CNSMAT=Brass nickel-plated},{CNSQUANTITY=50},{INFO=HTML},{L22=4.500},{D1=17.600},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10063955/mem-2025.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10063955/mem-2025.html},{WEIGHT=0.020}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
MEM - Enlargement adaptors, MEM, metric-metric
Bill of material
WISKA MEM 20/25 10063955
WISKA Order-No.
10063955
10063955
WISKA Type
MEM 20/25
MEM 20/25
Connection thread size
M20x1.5
M20x1.5
mm
Connection thread size
M25x1.5
M25x1.5
mm
Total length
19.0
19.0
mm
Screw-in thread length
6.5
6.5
mm
Length screw-in thread
8.5
8.5
mm
External diameter
27.0
27.0
mm
Internal diameter
15
15
mm
material
Brass nickel-plated
Packing unit
50
50
VPE
Website
HTML
Weight
0.020
0.020
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성