??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
MEJ01_12 - 悬臂销 带内螺纹型 标准型 内螺纹安装型
明细表
MEJ02-6-Y2-F11-N3
代码
类型
标准型
材质
硬度
表面处理
规格
D g6
6 mm
D公差
-0.004/-0.012
最小单位1
Y尺寸公差
+0.1/-0.1
F最小单位1
N
mm
M
M3
H
10 mm
W
8 mm
增加引导部
变更Y尺寸公差
变更为四面扳手槽
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型