??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
HPS International
Description
Mega DSS - Mega double swivel shackle, High tensile, GRADUP
Bill of material
MEGA.DSS M 100 UP
Reference
Rotation
°
Diameter
5:1 Working load limit
4:1 Working load limit
L
mm
Tightening torque
S
36
A
127 mm
B
64 mm
C
140 mm
D
195 mm
E
143 mm
F
278 mm
G
69 mm
Weight
kg
INFO
Информация
INFO
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей