??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Company
HPS International
Description
Mega DSS - Mega double swivel shackle, High tensile, GRADUP
Bill of material
MEGA.DSS M 100 UP
Reference
Rotation
°
Diameter
5:1 Working load limit
4:1 Working load limit
L
mm
Tightening torque
S
36
A
127 mm
B
64 mm
C
140 mm
D
195 mm
E
143 mm
F
278 mm
G
69 mm
Weight
kg
INFO
情報
INFO
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)