??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
HPS International
Beschreibung
Mega DSS - Mega double swivel shackle, High tensile, GRADUP
Stückliste
MEGA.DSS M 100 UP
Referenz
Rotation
°
Durchmesser
5:1 Working load limit
4:1 Working load limit
L
mm
Anziehdrehmoment
S
36
A
127 mm
B
64 mm
C
140 mm
D
195 mm
E
143 mm
F
278 mm
G
69 mm
Gewicht
kg
INFO
Information
INFO
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen