??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MEF01_06 - Cantilever Pin Retaining Ring Groove Hexagon
Bill of material
MEF01-6-Y2-F5
code
type
hexagon
Material
Surface treatment
specification
D g6
6 mm
D tolerance
-0.004/-0.012
Y minimum unit 1
F minimum unit 1
M
M3
S
8 mm
(C)
9.2 mm
d
5.0 mm
d tolerance
+0.075/3
m
0.70 mm
n
2.0 mm
Change Y size tolerance
Increase the guide
With retaining ring
website
website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей