??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Medium load - Solid steel base Ø80
Stückliste
MOVET+4061408018543
Typ
Bestell-Nr.
Detaillierungsgrad
Winkel
Beschreibung
M12x100
Mindestabstand Maschine-Boden
19 mm
Nutzbare Gewindelänge
100 mm
Ø-Teller
80 mm
SW Spindel
14 mm
Ø-Gewinde
M12
H-Fußteller
11.5 mm
H-Gesamt
119 mm
Statische Belastung
20000 N
Download-Link
Download-Link
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen