카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408085828
MOVET
Leveling Feet
Steel / Solid
Spindle Diameter <M10
Base Diameter 71-90mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_massiv/durchmesser_spindel_m10/durchmesserbereich_fussplatte_71_90mm/medium_load_solid_steel_base_2_hole_asmtab.prj},{NB=MOVET+45815501/10(hoch0)},{TYP=45815501/10},{BESTNR=4061408085828},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M10x100},{A=20},{B=100},{D=80},{CH=14},{F=M10},{M=10},{G=11.5},{H=120},{SL=20000},{INFO=Download-Link},{TYPX=15501/10},{ANGX=0,[-2.5:2.5]},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/15500_10_15508_g.pdf},{PPATH=../../stahl_parts/medium_load_parts/medium_load_solid_steel_base_2_hole_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Medium load - Solid steel base Ø80
Bill of material
MOVET+4061408085828
Type
45815501/10
45815501/10
Order No.
4061408085828
4061408085828
Level of detail
High
Low
High
Low
Angle
Description
M10x100
M10x100
Minimum installation height machine-bottom
20
mm
Usable thread lenght
100
100
mm
Ø-Base
80
mm
Regulation key
14
mm
Ø-Thread
M10
H-Height base
11.5
mm
H-Total height
120
120
mm
Machine foot load
20000
N
Download link
Download link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성