??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Medium load - Solid steel base Ø63
Stückliste
MOVET+4061408003792
Typ
Bestell-Nr.
Detaillierungsgrad
Winkel
Beschreibung
Mindestabstand Maschine-Boden
19 mm
Nutzbare Gewindelänge
mm
Ø-Teller
63 mm
SW Spindel
14 mm
Ø-Gewinde
M16
H-Fußteller
11.5 mm
H-Gesamt
mm
Statische Belastung
18000 N
Download-Link
Download-Link
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen