카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408096251
MOVET
Leveling Feet
Steel / Solid
Spindle Diameter M12
Base Diameter 20-50mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_massiv/durchmesser_spindel_m12/durchmesserbereich_fussplatte_20_50mm/medium_load_solid_steel_base_asmtab.prj},{NB=MOVET+45815399(hoch0)},{TYP=45815399},{BESTNR=4061408096251},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M12x100},{A=15},{B=100},{D=40},{CH=14},{F=M12},{M=12},{G=8},{H=115},{H1=118},{SL=9000},{INFO=Download-Link},{TYPX=15399},{ANGX=0,[-1.5:1.5]},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/15393_15399_g.pdf},{PPATH=../../stahl_parts/medium_load_parts/medium_load_solid_steel_base_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Medium load - Solid steel base Ø40
Bill of material
MOVET+4061408096251
Type
45815399
45815399
Order No.
4061408096251
4061408096251
Level of detail
High
Low
High
Low
Angle
Description
M12x100
M12x100
Minimum installation height machine-bottom
15
mm
Usable thread lenght
100
100
mm
Ø-Base
40
mm
Regulation key
14
mm
Ø-Thread
M12
H-Height base
8
mm
H-Total height
115
115
mm
H-Total height
118
118
mm
Machine foot load
9000
N
Download link
Download link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성