??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Medium load - Solid steel base Ø40
Stückliste
MOVET+4061408096251
Typ
Bestell-Nr.
Detaillierungsgrad
Winkel
Beschreibung
Mindestabstand Maschine-Boden
15 mm
Nutzbare Gewindelänge
mm
Ø-Teller
40 mm
SW Spindel
14 mm
Ø-Gewinde
M12
H-Fußteller
8 mm
H-Gesamt
mm
H-Gesamt
mm
Statische Belastung
9000 N
Download-Link
Download-Link
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen