카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408096718
MOVET
Leveling Feet
Steel / Solid
Spindle Diameter M20
Base Diameter 131-230mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_massiv/durchmesser_spindel_m20/durchmesserbereich_fussplatte_131_230mm/medium_load_solid_steel_base_2_hole_asmtab.prj},{NB=MOVET+45815535(hoch0)},{TYP=45815535},{BESTNR=4061408096718},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M20x175},{A=25},{B=175},{D=150},{CH=20},{F=M20},{M=20},{G=16.0},{H=200},{SL=45000},{INFO=Download-Link},{TYPX=15535},{ANGX=0,[-2.5:2.5]},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/15533_15541_g.pdf},{PPATH=../../stahl_parts/medium_load_parts/medium_load_solid_steel_base_2_hole_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Medium load - Solid steel base Ø150 with 2 bores
Bill of material
MOVET+4061408096718
Type
45815535
45815535
Order No.
4061408096718
4061408096718
Level of detail
High
Low
High
Low
Angle
Description
M20x175
M20x175
Minimum installation height machine-bottom
25
mm
Usable thread lenght
175
175
mm
Ø-Base
150
mm
Regulation key
20
mm
Ø-Thread
M20
H-Height base
16.0
mm
H-Total height
200
200
mm
Machine foot load
45000
N
Download link
Download link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성