카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408077014
MOVET
Leveling Feet
Steel / Solid
Spindle Diameter M16
Base Diameter 111-130mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_massiv/durchmesser_spindel_m16/durchmesserbereich_fussplatte_111_130mm/medium_load_solid_steel_base_5_asmtab.prj},{NB=MOVET+45815436(hoch0)},{TYP=45815436},{BESTNR=4061408077014},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M16x150},{A=25},{B=150},{D=120},{CH=20},{F=M16},{M=16},{G=16.0},{H=175},{SL=35000},{INFO=Download-Link},{TYPX=15436},{ANGX=0,[-2.5:2.5]},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/15434_15445_g.pdf},{PPATH=../../stahl_parts/medium_load_parts/medium_load_solid_steel_base_5_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Medium load - Solid steel base Ø120
Bill of material
MOVET+4061408077014
Type
45815436
45815436
Order No.
4061408077014
4061408077014
Level of detail
High
Low
High
Low
Angle
Description
M16x150
M16x150
Minimum installation height machine-bottom
25
mm
Usable thread lenght
150
150
mm
Ø-Base
120
mm
Regulation key
20
mm
Ø-Thread
M16
H-Height base
16.0
mm
H-Total height
175
175
mm
Machine foot load
35000
N
Download link
Download link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성