??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Medium load - Solid steel base Ø120
Stückliste
MOVET+4061408091676
Typ
Bestell-Nr.
Detaillierungsgrad
Winkel
Beschreibung
Mindestabstand Maschine-Boden
25 mm
Nutzbare Gewindelänge
mm
Ø-Teller
120 mm
SW Spindel
20 mm
Ø-Gewinde
M16
H-Fußteller
16.0 mm
H-Gesamt
mm
Statische Belastung
35000 N
Download-Link
Download-Link
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen