??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Medium load - Solid base Ø75
Stückliste
MOVET+4061408092789
Typ
Bestell-Nr.
Detaillierungsgrad
Winkel
Beschreibung
Mindestabstand Maschine-Boden
32.5 mm
Nutzbare Gewindelänge
mm
Ø-Teller
75 mm
SW Spindel
17 mm
Ø-Gewinde
M20
H-Fußteller
20 mm
H-Gesamt
mm
Statische Belastung
20000 N
Download-Link
Download-Link
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen